PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 66 113 6602
型号: 09 66 113 6602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 NUT 4-
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 113 6602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 NUT 4-
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
Connectors
系列
D-Sub
标识
Standard
原件
Connector
插针端子介绍
Stamped
Angled
版本
接线方式
Wave soldering termination
公母类型
Female
尺寸
D-Sub 1
连接方式
Motherboard to daughtercard
针数
9
连接长度
2.9 mm
锁定类型
Fixing flange with thread 4-40 UNC
技术参数
排间距
2.84 mm
针间距(接线端)
2.74 mm
额定电流
6.5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
≤0.6 Nm Female screw lock
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 30 N
拔出力
≥ 3.3 N
≤ 20 N
性能等级
2
acc. to CECC 75301-802
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1.6 mm
安装高度
7.3 mm
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
颜色(插芯)
Black
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
6.5 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140079960
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05