登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
56
Tools
4
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Cable connectors and cable assemblies
09 18 540 7813
型号: 09 18 540 7813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 40
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 540 7813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL3
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
56
Tools
4
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
SEK
Элемент
Female connector
Версия
Метод подключения
IDC insulation displacement termination
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
40
Компенсация натяжения кабеля
With strain relief clamp
Подробные данные
for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
AWG 28/7 - AWG 26/7
Технические характеристики
Ряды контактов
2
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
1.27 mm
Номинальный ток
2.5 A
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 120 N
Усилие расстыковки
≤ 120 N
Уровень исполнения
3
acc. to IEC 60603-13
Циклы стыковки
≥ 50
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin (PBT)
Цвет (контактная вставка)
Grey
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F3/I3
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
6.04 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140033528
eCl@ss
27460202 PCB connector (conductor connection)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found