3
饰品
7
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 66 151 7512
型号: 09 66 151 7512
DSUB SV FE SSDP STR 09P PL3 GC 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 151 7512
DSUB SV FE SSDP STR 09P PL3 GC 4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
D-Sub
標識
標準
原件
連接器
插針端子介紹
沖壓
直式
版本
接線方式
波峰焊接接線方式
公母類型
母頭
尺寸
D-Sub 1
連接方式
主板到子插件板
堆棧
針數
9
連接長度
2.9 mm
PCB 固定
帶鎖板扣
鎖定類型
帶螺紋的固定法蘭 4-40 UNC
技術參數
排間距
2.84 mm
針間距(接線端)
2.74 mm
額定電流
6.5 A
放電距離
≥ 1 mm
爬電距離
≥ 1 mm
絕緣阻抗
>10
10
Ω
接觸電阻
≤ 10 mΩ
擰緊力矩
≤0.6 Nm 母螺釘鎖扣
極限溫度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 30 N
拔出力
≥ 3.3 N
≤ 20 N
性能等級
3
插拔次數
≥ 50
測試電壓U
r.m.s.
1 kV
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1.6 mm
安裝高度
6.2 mm
Hot plugging
無
材料特性
材料(插蕊)
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充(PBTP)
外殼:鍍鋼
顏色(插蕊)
黑色
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鎳表面鍍貴金屬
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R26
規格和認證
規格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
包裝尺寸
100
淨重
5.68 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140080591
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found