登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Accessories
15
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
没有可用数据
eShop
...
Серия
D-Sub
09 66 118 7501
型号: 09 66 118 7501
D SUB SV FE IDC 09 AU3 with M3 nut
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 118 7501
D SUB SV FE IDC 09 AU3 with M3 nut
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
15
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
D-Sub
Название
Standard
Элемент
Connector
Описание контактов
Stamped
Straight
Версия
Метод подключения
IDC insulation displacement termination
Тип
Female
Размер
D-Sub 1
Тип соединения
PCB to cable
Cable to cable
Число контактов
9
Тип блокировки
Fixing flange with thread M3
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.09 ... 0.13 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 28 ... AWG 26
Номинальный ток
2 A
Расстояние между проводниками
≥ 0.7 mm
Длина пути тока утечки
≥ 0.7 mm
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 30 N
Усилие расстыковки
≥ 3.3 N
≤ 20 N
Уровень исполнения
3
Циклы стыковки
≥ 50
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Hot plugging
无
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Цвет (контактная вставка)
黑色
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
90
Вес нетто
7.63 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140080195
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found