配套产品
配套产品 新
饰品
2
型号: 09 67 725 8715
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT PLAST

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带前框架
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 25
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 725 8715
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
2
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название IP67
  • Элемент Connector
  • Спецификация With front frame
  • Описание контактов
    Turned
    Straight
Версия
  • Метод подключения Solder cup termination
  • Тип Female
  • Размер D-Sub 3
  • Число контактов 25
  • Тип блокировки Fixing flange with thread M3
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 20
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки 0.4 ... ‌0.6 Nm Screw
  • Предельная температура -25 ... +70 °C
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1.2 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Цвет (контактная вставка) Red
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Толщина слоя ≥ 0.76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Материал (уплотнение) Silicone
  • Цвет (уплотнитель) Red
  • Материал Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 23.504 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140095298
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469