配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
1
型号: 09 05 248 2831
Federleiste E 48pol. Einl鰐 4,5 AFS 1
Federleiste E 48pol. Einl鰐 4,5 AFS 1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 孔编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 05 248 2831
Federleiste E 48pol. Einl鰐 4,5 AFS 1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 Type E
  • 原件 Female connector
  • 插针端子介绍 Straight
版本
  • 接线方式 Wave soldering termination
  • 连接方式
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • 针数 48
  • 插针布局 Rows a, c and e, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • 连接长度 4.5 mm
  • 编码
    Coding with loss of contacts
    Hole coding
  • PCB 固定 With fixing flange
Технические характеристики
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端) 5.08 mm
  • 针间距(插拔端) 5.08 mm
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • Номинальный ток Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 放电距离 ≥ 3 mm
  • 爬电距离 ≥ 3 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 15 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 75 N
  • 拔出力 ≤ 75 N
  • Уровень исполнения
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 1.55 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 16.74 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140009073
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较