登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
...
Серия
D-Sub
09 67 525 6715
型号: 09 67 525 6715
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 25
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 525 6715
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGHT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
连接器
Серия
D-Sub
Название
IP67
Элемент
连接器
Спецификация
带后面板安装框架
Описание контактов
车削
直式
Версия
Метод подключения
焊杯接线
Тип
母头
Размер
D-Sub 3
Число контактов
25
Тип блокировки
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 20
Номинальный ток
5 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
> 5 x 10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
0.4 ... 0.6 Nm 母螺钉锁扣
Предельная температура
-25 ... +70 °C
Уровень исполнения
NM 30 (S4)
1
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1.2 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
Материал (контактная вставка)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
外壳:黄铜,镀锡
Цвет (контактная вставка)
红色
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属
Толщина слоя
≥ 0.76 µm
Толщина слоя
≥ 30 µinch
Материал (уплотнение)
硅酮
Цвет (уплотнитель)
红色
Материал
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Исключения из RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Состояние ВЭА
符合豁免标准
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
有
Особо опасные жидкости предписания REACH
铅
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
25
Вес нетто
22.8 g
Страна изготовления
德国
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140217126
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found