配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
4
Hoods/Housings
84
Frames
17
型号: 09 14 001 2762
Han 1 Mod-f-ax 200A female insert
Han 1 Mod-f-ax 200A female insert

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 200 A 模块
双模块
轴向螺栓接线方式
母头
插针: 1
导体截面积: 40 ... 70 mm²
额定电流: ‌200 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 2762
Han 1 Mod-f-ax 200A female insert
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
4
Hoods/Housings
84
Frames
17
产品详情
Identifiering
  • Kategori Modulinsatser
  • Serie Han-Modular®
  • Modulinsatstyp Han® 200 A modulinsats
  • Modulinsatsens mått Dubbel modulinsats
Version
  • Förbindningsmetod Axialskruvsförbindning
  • Kön Hona
  • Antal kontakter 1
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 40 ... 70 mm²
  • Ledare ytterdiameter ≤16 mm
  • Märkström ‌ 200 A
  • Märkspänning 1.000 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,2 mΩ
  • Avskalningslängd 16 ... 17 mm
  • Åtdragningsmoment 9 ... 10 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    Bly
    Decabromdiphenylethan (DBDPE)
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 1 klass B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 62,94 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85359000
  • GTIN 5713140019218
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552