登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Części zamienne
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
131
Frames
1
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Wkłady monoblokowe
...
Do zastosowań przemysłowych
Prądy do 16 A
09 12 005 2734
型号: 09 12 005 2734
Han Q5/0 Insert female quick lock 1,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
Han-Quick Lock
®
接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 005 2734
Han Q5/0 Insert female quick lock 1,5mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Części zamienne
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
131
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插芯
系列
Han
®
Q
标识
5/0
版本
接线方式
Han-Quick Lock
®
接线
公母类型
母头
尺寸
3 A
针数
5
接地针
是
详细资料
黑色滑片
详细资料
符合IEC 60228 Class 5 标准的多股线
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.25 ... 1.5 mm²
额定电流
16 A
额定电压相-地
230 V
额定电圧相-相
400 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
600 V
额定电压符合CSA
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 1 mΩ
剥线长度
10 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
銅合金
表面(插针)
鍍銀
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 状态
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
鉛
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
鉛
鎳
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
14 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140017245
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q