Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Запасная часть
1
Кожухи
70
Артикул: 09 70 014 2810
розетка Han Staf14 пайка
розетка Han Staf14 пайка

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Подключение пайкой
Розетка
Полиамид (ПА)
Черный
Номинальный ток: ‌10 A
Размер: 10 A
Контакты: 14
Поперечное сечение проводника: 2.5 mm²
Медный сплав
Посеребренные
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 70 014 2810
розетка Han Staf14 пайка
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Запасная часть
1
Кожухи
70
Информация о компоненте
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Staf®
Версия
  • Метод подключения Solder termination
  • Тип Female
  • Размер 10 A
  • Число контактов 14
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 2.5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 25 V
  • Номинальное напряжение
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 50 V
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 50 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 2 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +100 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 HB
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 37 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140102934
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare