配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
6
Tools
2
饰品
39
Contact inserts
1
型号: 09 14 008 3121
Han Megabit insert female 1 Entry
Han Megabit insert female 1 Entry

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® MegaBit 模块
插芯, 2x 4 针, 一个进线口
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3121
Han Megabit insert female 1 Entry
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
6
Tools
2
饰品
39
Contact inserts
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Modulinsatser
  • Modulinsatstyp Han® Megabit modulinsats
  • Beskrivning av modulinsats
    Kontaktinsats
    2x 4 kontakter
    En ingång
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Antal kontakter 8
  • fler kontakter + skärmning
  • Detaljer
    Beställ krimpkontakter separat.
    Beställ adaptermodulinsats separat.
  • Detaljer Ej lämplig för kabelkåpor/chassihus med låg konstruktion samt Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact och Han-Modular® Twin.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Ledare ytterdiameter ≤3,5 mm
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 50 V
  • Nominell impulsspänning 0,8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkström enl. UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Märkspänning enl. UL 30 V
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet ‌ 100 Mbit/s
  • Kontaktmotstånd, skärmning ≤ 100 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (skärmning) Zink, pressgjuten, förnicklad
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 40 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140020771
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较