登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Üzemeltetői interfészek
Szerviz interfészek
...
har
-port
USB
09 45 452 1920
型号: 09 45 452 1920
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,5m cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 0.5 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1920
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,5m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har
-port
Elem
Service interfaces
Specifikáció
USB 2.0
Verzió
Kábelhossz
0.5 m
Összeköttetés típusa
A型插座-A型连接器
Rögzítés
可螺栓固定到盖板上
Műszaki jellemzők
Környezeti hőmérséklet
-25 ... +70 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 1,500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
聚酰胺 (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
银
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Előírások és jóváhagyások
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
36.174 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140060579
eCl@ss
27060304 Appliance cord (data cable)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling