配套产品
配套产品
Combinables
6
型号: 17 66 004 2201
HM-POWER FEDERLEISTE 4 POL. EINPR.
HM-POWER FEDERLEISTE 4 POL. EINPR.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌20 A
插针: 4
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 66 004 2201
HM-POWER FEDERLEISTE 4 POL. EINPR.
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-bus® HM
  • Identificare Power
  • Element Female connector
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Press-in termination
  • Tip conexiune Motherboard to daughtercard
  • Număr de contacte 4
  • Conţinut pachet Tube
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 3 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 3 mm
  • Curent nominal ‌ 20 A
  • Distanţă în aer > 2.3 mm
  • Distanţa în izolator > 2.3 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 1 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 16 N
  • Forţă de extragere ≥ 2 N
  • Nivel de performanţă 2
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1.5 kV
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Culoare (inserţie) Beige
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 40
  • Masă netă 3.99 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140122307
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较