Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Successor Products
2
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
25
Артикул: 09 14 003 3102
розетка,3х40А
розетка,3х40А

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Модуль Han ® C
Одинарный модуль
Подключение обжимом
Розетка
Контакты: 3
Поперечное сечение проводника: 1.5 ... 6 mm²
Номинальный ток: ‌40 A
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Please do not use this product for new DesignIns anymore. You can use the successor 09140033101.
Артикул: 09 14 003 3102
розетка,3х40А
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Successor Products
2
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
25
Информация о компоненте
Название
  • Категория Модули
  • Серия Han-Modular®
  • Тип модуля Модуль Han ® C
  • Размер модуля Одинарный модуль
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Число контактов 3
  • Подробные данные Обжимные контакты заказываются отдельно.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1,5 ... 6 mm²
  • Наружный диаметр провода
    ≤4,8 mm
    4,8 ... ‌7,8 mm Длина снятия изоляции 12 мм
  • Номинальный ток ‌ 40 A
  • Номинальное напряжение 690 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальный ток согласно UL 40 A
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Длина снятия изоляции
    9,5 mm
    12 mm Наружный диаметр проводника > 4,8 мм
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 10.000
  • Примечание к циклам соединения Циклы сопряжения с другими компонентами HMC
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Категория 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 6,74 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140020092
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare