配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
2
型号: 17 61 004 2802
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. PHIR;AFS 2
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. PHIR;AFS 2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌20 A
插针: 4
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 61 004 2802
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. PHIR;AFS 2
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-bus® HM
  • Identificação Power
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 4
  • Configuração do contato M / M / M / M
  • Conteúdo da embalagem Tubo
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 3 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 3 mm
  • Corrente Nominal ‌ 20 A
  • Distância de folga > 2,3 mm
  • Distância de escoamento > 2,3 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato < 1 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 16 N
  • Força de retirada ≥ 2 N
  • Nível de desempenho 2
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1,5 kV
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Níquel
    Naftaleno
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 30
  • Peso líquido 5,1 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140122291
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?