配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5221
Han 10/16/24 THERMOPLASTIC LEVER
Han 10/16/24 THERMOPLASTIC LEVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
尺寸: 10 B, 16 B, 24 B
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 00 000 5221
Han 10/16/24 THERMOPLASTIC LEVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 附件种类 锁扣
版本
  • 尺寸
    10 B
    16 B
    24 B
  • 锁定类型 双锁扣
  • Han-Easy Lock®
材料特性
  • 材料(附件)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • 颜色(附件) RAL 7037(土灰)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 15 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140002265
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400