配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
System Cables
1034
型号: 09 45 452 1543
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3m black
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3m black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 3 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1543
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3m black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
7
System Cables
1034
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-port
  • Prvek Servisní rozhraní
  • Specifikace RJ45
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Typ připojení Zdířka–konektor
  • Upevnění Možnost zašroubování do stěny skříně
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6 Třída E do 250 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Okolní teplota -25 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 160 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140060388
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222