配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5241
Han 3A THERMOPLASTIC LOCKING
Han 3A THERMOPLASTIC LOCKING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
尺寸: 3 A
单锁扣
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 00 000 5241
Han 3A THERMOPLASTIC LOCKING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория 附件
  • Тип аксессуара 鎖扣
Версия
  • Размер 3 A
  • Тип блокировки 單鎖扣
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) 熱塑性塑料
  • Цвет (аксессуары) RAL 7032(卵石灰)
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-2)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 3 g
  • Страна изготовления 羅馬尼亞
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140002371
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较