配套产品
配套产品
Combinables
39
型号: 21 03 321 4401
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 321 4401
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
39
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Elem PCB adapter
  • Specifikáció
    Angled
    for rear mounting
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Fajta Female
  • Árnyékolás Shielded
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás A-coding
  • Rögzítés típusa Screw locking
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Meghúzási nyomaték 1 Nm Lock nut
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67 screwed condition
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Au over Ni Mating side
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Copper-zinc alloy
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 15.9 g
  • Származási ország Slovakia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140229013
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较