附件
更多附件
09 33 000 9988
型号: 09 33 000 9988
Han-Snap STANDARD RAIL FIXING
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯固定
配备载物架元件, 类别6/10
注释
比较
型号: 09 33 000 9988
Han-Snap STANDARD RAIL FIXING
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
附件
系列
Han-Snap®
附件种类
插芯固定
附件介绍
配备载物架元件
类别6/10
版本
包装内容
2个插芯固定件
1个载物架组件
技术参数
拧紧力矩
0.8 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
保持力
≥450 N 导轨上
材料特性
材料(附件)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
商业数据
包装尺寸
10
净重
42.5 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140050655
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®