配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 33 000 9808
Han Coding System Guide Pin
Han Coding System Guide Pin

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码
带导向销/套, 用于“螺栓适配器插芯”带/不带手柄式框架
公头
注释
比较
型号: 09 33 000 9808
Han Coding System Guide Pin
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Codificação
  • Descrição do acessório
    Com pinos-guias/buchas
    para aplicação "inserto com adaptador parafusado" com/sem moldura para segurar
Versão
  • Gênero Macho
  • Detalhes Buchas de guias do lado oposto
Características técnicas
  • Torque de aperto ‌0,5 Nm Parafusos de fixação M3
  • Recommended screw driver Slotted 1 x 6
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 0,684 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 73181900
  • GTIN 5713140162143
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Chapter Han-Snap®
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较