矩形连接器
系列
...
用于高插拔次数的 Han
®
HMC
插针
09 33 000 9915
型号: 09 33 000 9915
Han CODING SYSTEM GROOVE PIN. RED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码针
母头
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 33 000 9915
Han CODING SYSTEM GROOVE PIN. RED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han D
®
Han DD
®
Han
®
DDD
附件种类
编码针
版本
公母类型
母头
详细资料
仅用于压接端子
用替代针
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
no requirements (flammable mass < 10g)
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.1 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
39269097
GTIN
5713140050402
eCl@ss
27440203 工业连接器编码
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found