配套产品
配套产品 新
Combinables
4
Tools
3
型号: 09 69 182 5422
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 30A POWER
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 30A POWER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤30 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
注释
比较
型号: 09 69 182 5422
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 30A POWER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
Tools
3
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Тип контакта Crimp contact
  • Описание контактов Straight
  • Характеристики Tool setting: 7 for AWG 10 and 6 for AWG 12
Версия
  • Метод подключения 压接针
  • Метод подключения 压接针
  • Тип 母头
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 4 ... 6 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 12 ... AWG 10
  • Номинальный ток ≤ 30 A
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции 7.5 mm
  • Предельная температура -55 ... +155 °C
  • Усилие вставки ≤ 7 N
  • Усилие расстыковки ≈ 5 N
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) 镍表面镀贵金属
  • Толщина слоя ≥ 0.76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Материал (фиксатор) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 有
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 铅
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния 有
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    铅
    镍
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 2 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140097070
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较