配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 17 21 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ A/AB25
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ A/AB25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底部屏蔽
用于A型
金属
注释
比较
型号: 17 21 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ A/AB25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 har-bus® HM
  • 附件种类 Bottom shield
  • 附件介绍 for type A
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • 材料(附件) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 16
  • 净重 1.9 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140121850
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400