电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 000 9917
型号: 09 67 000 9917
DSUB LOCKING DEVICES
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
滑动锁定装置
尺寸: D-Sub 4
抗腐蚀钢
注释
比较
型号: 09 67 000 9917
DSUB LOCKING DEVICES
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
附件种类
Slide locking device
版本
尺寸
D-Sub 4
技术参数
拧紧力矩
≤0.4 Nm
材料特性
材料(附件)
Corrosion resistant steel
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
商业数据
包装尺寸
100
净重
5.01 g
原产国
Hungary
欧洲海关关税号
73181558
GTIN
5713140087415
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found