PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 55 266 3815 741
型号: 09 55 266 3815 741
15p ANG LP M PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 266 3815 741
15p ANG LP M PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
Standard
Elemento
Corpo connettore
Specifiche
Low-profile
Descrizione del contatto
Stampati
Angolato
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Taglia
D-Sub 2
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli
15
Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio filettata M3
Confezione
Bobina da 160 pezzi
Dettagli tecnici
Distanza tra le file
2,84 mm
Spazio di contatto (lato cavi)
2,76 mm
Corrente d'esercizio
5 A
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
> 5 x 10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 25 mΩ
Coppia di serraggio
≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
Temperatura massima
-55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 30 s)
Forza di inserzione
≤ 50 N
Forza di prelievo
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Classe di lavoro
1
secondo CECC 75301-802
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
≥1,6 mm
Altezza di installazione
3,6 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Custodia: acciaio nichelato
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
Lega di rame
Base: pressofusione di zinco
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
23 g
Paese di origine
Vietnam
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140218703
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found