PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 55 215 6612 741
型号: 09 55 215 6612 741
15p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 215 6612 741
15p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
连接器
Series
D-Sub
Identification
标准
Element
连接器
Description of the contact
冲压
直式
Version
Termination method
回焊焊接接线方式 (SMT)
Gender
母头
Size
D-Sub 2
Connection type
主板到子插件板
堆栈
Number of contacts
15
Locking type
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Pack contents
每卷 140 个
Technical characteristics
Contact spacing (termination side)
2.74 mm
Rated current
5 A
Clearance distance
≥ 1 mm
Creepage distance
≥ 1 mm
Insulation resistance
> 5 x 10
9
Ω
Contact resistance
≤ 25 mΩ
Tightening torque
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Limiting temperature
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
Insertion force
≤ 50 N
Withdrawal force
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Performance level
2
符合 CECC 75301-802 标准
Mating cycles
≥ 250
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
≥1.6 mm
Installation height
6.35 mm
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
Colour (insert)
黑色
材料(插针)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
1,600 g
Country of origin
越南
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140069251
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found