配套产品
配套产品 新
型号: 09 55 215 7622 741
15p STR FE PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
15p STR FE PL3_4-40  SL_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 215 7622 741
15p STR FE PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada D-Sub
  • Identifikace 标准
  • Prvek 连接器
  • Popis kontaktu
    冲压
    直式
Verze
  • Způsob připojení 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Provedení 母头
  • Velikost D-Sub 2
  • Typ připojení
    主板到子插件板
    堆栈
  • Počet kontaktů 15
  • Způsob zajišťování 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
  • Obsah balení 每卷 140 个
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.74 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Utahovací moment ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • Připojovací síla ≤ 50 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Úroveň vlastností 3
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1.6 mm
  • Instalační výška ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging 无
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Barva (vložka) 黑色
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů) 镍表面镀贵金属
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1,600 g
  • Země původu 越南
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140069312
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469