配套产品
配套产品
型号: 09 55 229 7821 741
15p STR MA PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
15p STR MA PL3_M3  SL_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 229 7821 741
15p STR MA PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standart
  • Eleman Konnektör
  • Kontak açıklaması
    Damgalı
    Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut D-Sub 2
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
  • Kontak sayısı 15
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitli sabitleme flanşı M3
  • Paket içeriği Makarada 140 parça
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,74 mm
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 25 mΩ
  • Sıkma torku ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 30 sn için maks. +240 °C)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 50 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Performans seviyesi 3
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1,6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Renk (parça) 黑色
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar) 镍表面镀贵金属
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.600 g
  • Menşei ülkesi Vietnam
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140069428
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较