配套产品
配套产品
型号: 09 64 324 7232
25 way RA Male 1k BLnut4
25 way RA Male 1k BLnut4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 324 7232
25 way RA Male 1k BLnut4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Filtre
  • Eleman Konnektör
  • Kontak açıklaması
    Döndürülmüş
    Açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut D-Sub 3
  • Filtre C filtresi 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Kontak sayısı 25
  • PCB sabitlemesi
    Çerçeveli
    Tahta kilitleri ile
  • Kilitleme tipi Dişli sabitleme flanşı 4-40 UNC
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 7,5 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ≤0,6 Nm Dişi vidalı kilit
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +125 °C
  • Performans seviyesi
    2
    CECC 75301-802 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Termoplastik reçine (PCT)
    Kaplanmış çelik
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri
    6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
    6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 25
  • Net ağırlık 21,06 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85322400
  • GTIN 5713140076037
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469