PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 64 322 7245
型号: 09 64 322 7245
25 way Straight Male 3,9k SBClip4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 322 7245
25 way Straight Male 3,9k SBClip4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
D-Sub
标识
Filter
原件
Connector
插针端子介绍
Turned
Straight
版本
接线方式
Wave soldering termination
公母类型
Male
尺寸
D-Sub 3
过滤器
C-filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
针数
25
PCB 固定
With board locks
锁定类型
Fixing flange with thread 4-40 UNC
技术参数
额定电流
7.5 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
≤0.6 Nm Female screw lock
极限温度
-20 ... +125 °C
性能等级
2
acc. to CECC 75301-802
插拔次数
≥ 250
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastic resin (PCT)
Plated steel
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
规格
DIN 41652
商业数据
包装尺寸
25
净重
38.5 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85322400
GTIN
5713140075948
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05