配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 09 55 356 3615 741
25p ANG LP F PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
25p ANG LP F PL1_M3 nut_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 356 3615 741
25p ANG LP F PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificazione 标准
  • Elemento 连接器
  • Specifiche Low-profile
  • Descrizione del contatto
    冲压
    弯式
Versione
  • Collegamento 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) 母头
  • Taglia D-Sub 3
  • Tipologia di collegamento 主板到子插件板
  • Numero di poli 25
  • Tipi di aggancio 带螺纹的固定法兰 M3
  • Confezione 每卷 160 个
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2.84 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.76 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • Forza di inserzione ≤ 83 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Classe di lavoro
    1
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1.6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Colore (inserto) 黑色
  • Materiale (contatti)
    铜合金
    接地:压铸锌
  • Finitura superficiale (contatti) 镍表面镀贵金属
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 23 g
  • Paese di origine 越南
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140219663
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469