配套产品
配套产品
型号: 09 55 366 6819 741
25p ANG LP M PL2_M3 SL_Reel_160 pcs
25p ANG LP M PL2_M3 SL_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 366 6819 741
25p ANG LP M PL2_M3 SL_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Konnektörler
  • Série D-Sub
  • Identification Standart
  • Elément Konnektör
  • Spécification Low-profile
  • Description du contact
    Damgalı
    Açılı
Version
  • Méthode de raccordement Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Genre Erkek
  • Taille D-Sub 3
  • Type de connexion Anakarttan ek karta
  • Nombre de contacts 25
  • Type de verrouillage Vidalı kilitli sabitleme flanşı M3
  • Contenu du kit Makarada 160 parça
Données techniques
  • Distance entre rangées 2,84 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,76 mm
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 25 mΩ
  • Couple de serrage ≤0,4 Nm Kilitleme vidası
  • Limite de température -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 30 sn için maks. +240 °C)
  • Force d'insertion ≤ 83 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Classe de performance
    2
    CECC 75301-802 uyarınca
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Hayır
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Sıvı Kristal Polimer (LCP)
    Kabuk: çelik, nikel kaplanmış
  • Couleur (d'insert) Siyah
  • Matériau (contacts)
    Bakır alaşımı
    Zemin: Çinko döküm
  • Surface (contacts) Ni üzerinde asil metal
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • État ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII İçermez
  • Substances REACH ANNEXE XIV İçermez
  • Substances REACH SVHC İçermez
  • Proposition Californie 65 substances İçermez
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 3.400 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140219168
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469