登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs câble à cartes
Connecteurs de puissance et signal
09 55 369 6812 741
型号: 09 55 369 6812 741
25p STR MA PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 369 6812 741
25p STR MA PL2_pin_4-40 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
D-Sub
Identification
Standard
Elément
Connecteur
Description du contact
Estampé
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Genre
Mâle
Taille
D-Sub 3
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Mezzanine
Nombre de contacts
25
Fixation pour circuit imprimé
Avec harpons de masse
Type de verrouillage
Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Contenu du kit
140 pièces sur bobine
Données techniques
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,76 mm
Intensité nominale
5 A
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
> 5 x 10
9
Ω
Résistance de contact
≤ 25 mΩ
Couple de serrage
≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
Limite de température
-55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 30 s)
Force d'insertion
≤ 83 N
Force d'arrachement
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Classe de performance
2
selon CECC 75301-802
Cycles de connexion
≥ 250
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
≥1,6 mm
Hauteur d'assemblage
6,35 mm
Hot plugging
Non
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Corps : acier, nickelé
Couleur (d'insert)
Noir
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Spécifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
1.950 g
Pays d'origine
Vietnam
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140070325
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found