Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 64 411 7217
37 way S Cup Female 47 Wout
37  way S Cup Female 47 Wout

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 64 411 7217
37 way S Cup Female 47 Wout
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificatie 过滤器
  • Element 连接器
  • Beschrijving van het contact
    车削
    直式
Versie
  • Aansluitmethode 焊杯接线
  • Geslacht 母头
  • Grootte D-Sub 4
  • Filter C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Aantal contacten 37
  • Vergrendelingstype 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 7.5 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Prestatieniveau
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • steekcycli ≥ 250
  • Hot plugging
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    热塑性树脂(PCT)
    电镀钢
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀贵金属
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 37 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85322400
  • GTIN 5713140216952
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter
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
Compare