饰品
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 55 466 6816 741
型号: 09 55 466 6816 741
37p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 466 6816 741
37p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
D-Sub
Identifikation
Standard
Element
Konnektor
Specifikation
Low-profile
Beskrivelse af kontakten
Udstanset
Vinklet
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (SMT)
Køn
Male
Størrelse
D-Sub 4
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Antal kontakter
37
Låsetype
Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC
Pakkens indhold
160 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
Afstand mellem rækker
2,84 mm
Kontaktafstand (termineringsside)
2,76 mm
Nominel strøm
5 A
Frigangsafstand
≥ 1 mm
Krybeafstand
≥ 1 mm
Isolationsmodstand
> 5 x 10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 25 mΩ
Tilspændingsmoment
≤0,6 Nm female skruelås
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 30 sekunder)
Indsætningskraft
≤ 123 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 11 N
≤ 82 N
Ydeevneniveau
2
i henhold til CECC 75301-802
Koblingscyklusser
≥ 250
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
≥1,6 mm
Samlingshøjde
3,6 mm
Hot plugging
No
Fugtfølsomhedsniveau (MSL)
1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Procesfølsomhedsniveau (PSL)
R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Skal: stål, forniklet
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Jordforbindelse: Trykstøbt zink
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
6.214 g
Oprindelsesland
Vietnam
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140218970
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found