PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 55 429 6812 333
型号: 09 55 429 6812 333
37p STR MA PL2_4-40 nut_sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 429 6812 333
37p STR MA PL2_4-40 nut_sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
D-Sub
Identificare
Standard
Element
Connector
Descrierea contactului
Stamped
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Reflow soldering termination (SMT)
Gen
Male
Mărime
D-Sub 4
Tip conexiune
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Număr de contacte
37
Tip blocare
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Conţinut pachet
Sample
Caracteristici tehnice
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.76 mm
Curent nominal
5 A
Distanţă în aer
≥ 1 mm
Distanţa în izolator
≥ 1 mm
Rezistenţă izolaţie
> 5 x 10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 25 mΩ
Moment de strângere
≤0.6 Nm Female screw lock
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
Forţă de inserţie
≤ 123 N
Forţă de extragere
≥ 11 N
≤ 82 N
Nivel de performanţă
2
acc. to CECC 75301-802
Cicluri de cuplare
≥ 250
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
≥1.6 mm
Înălţimea de instalare
6.35 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Liquid crystal polymer (LCP)
Shell: steel, nickel plated
Culoare (inserţie)
Black
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
10 g
Ţara de origine
Vietnam
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140218567
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found