设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 989 9496 020
型号: 21 34 989 9496 020
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 989 9496 020
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x1,5mm² PUR black
Connector 1
7/8 4pole male angled overm unshld
Connector 2
7/8 4pole female angled overm unshld
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares 7/8ʺ
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
7/8ʺ
Macho Acodado
Conector 2
7/8ʺ
Hembra Acodado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
2 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 1,5 mm²
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
270 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140146693
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found