登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
2
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
7/8ʺ
21 34 989 9598 020
型号: 21 34 989 9598 020
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 989 9598 020
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
5x1,5mm² PUR black
Connector 1
7/8 4pole+PE male angled overm unshld
Connector 2
7/8 4pole+PE female angled overm unshld
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
Kruhové konektory 7/8ʺ
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
7/8ʺ
Male Úhlové provedení
Konektor 2
7/8ʺ
Zásuvka (female) Úhlové provedení
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Verze
Délka kabelu
2 m
Počet žil
5
Uspořádání vodičů
5× 1,5 mm²
Počet kontaktů
5
Počet výkonových kontaktů
4
Počet speciálních kontaktů
1x Kontakt PE
Specifikace speciálních kontaktů
Kontakt PE
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
309 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140146792
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found