配套产品
配套产品
設備端 / 面板饋通
2
型号: 21 34 969 7597 006
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,6m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 21 34 969 7597 006
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    连接器2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler 7/8ʺ
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    7/8ʺ
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    7/8ʺ
    Dişi Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,6 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5x 1,5 mm²
  • Kontak sayısı 5
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • Özel kontakların sayısı 1x PE kontağı
  • Özel kontakların özellikleri PE kontağı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 185 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140146211
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较