配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
9
型号: 09 55 166 6816 741
9p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
9p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 166 6816 741
9p ANG LP M PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
9
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Elemento Conector
  • Especificação Low-profile
  • Descrição do contato
    Estampado
    Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Gênero Macho
  • Tamanho D-Sub 1
  • Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 9
  • Tipo de trava Mesa de fixação com rosca 4-40 UNC
  • Conteúdo da embalagem 160 peças em rolo
Características técnicas
  • Distância entre fileiras 2,84 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,76 mm
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 25 mΩ
  • Torque de aperto ≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 30 s)
  • Força de inserção ≤ 30 N
  • Força de retirada
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme CECC 75301-802
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1,6 mm
  • Altura de instalação ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Não
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Polímero de cristal líquido (LCP)
    Concha: aço, niquelado
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos)
    Liga de cobre
    Massa: zinco fundido
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 2.213 g
  • País de origem Vietnã
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140069022
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较