配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
AIDA H-distributor

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
分线器, 带 4 个推拉式接口, 符合 AIDA
Han® PushPull (V14)
压铸锌
注释
比较
型号: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
名称
  • カテゴリ 分電装置
  • 製品シリーズ Han® PushPull (V14)
  • 名称 AIDA H-ディストリビューター
  • エレメント 電源分岐
  • 仕様
    ディストリビューター
    PushPullインターフェース4個付き
    AIDA適合
  • 特長 直観的なロック機構
バージョン
  • 結線方式 Han® PushPull (V14)
  • コンタクト数 5
  • ロックタイプ PushPull
  • 梱包内容
    ディストリビューター
    固定ネジ x 2
    4つの輸送保護カバー
    ディスタンススリーブ x 2
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 15 A
  • 定格電圧 24 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • 使用温度範囲 ‌0 ... +55 °C
  • 保管温度 -40 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140223899
  • eCl@ss 27,440,190.00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较