Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Accesorios
Conectores glándula
09 37 000 5106
型号: 09 37 000 5106
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 29
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
Pg 29
材料(电缆接头): 金属
扳手规格: 41
注释
比较
型号: 09 37 000 5106
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 29
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
M
附件种类
电缆紧固件
技术参数
扳手规格
41
尺寸
Pg 29
材料特性
材料(电缆接头)
金属
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
2
净重
79.75 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140055049
eCl@ss
27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found