登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
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
Varios
Conectores de cable y cableados
09 45 600 0300 1100
型号: 09 45 600 0300 1100
BETAtrans 4 GKW-ENX 50mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油、耐 UV
1x 50 mm²
聚烯烃共聚物
注释
比较
型号: 09 45 600 0300 1100
BETAtrans 4 GKW-ENX 50mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Elemento
Cables a granel
Especificaciones
No montado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite y a UV
Versión
Número de núcleos
1
Estructura de núcleo
1x 50 mm²
Blindaje
No blindado
Características técnicas
Diámetro de cable
11,7 mm ± 0,3 mm
Propiedades del material
Material (cable)
Copolímero de poliolefina
Color (cable)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 45545-2
EN 50264-1
NFPA 130
EN 50264-3-1
UN/ECE-R 118
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85446010
eCl@ss
27.061.801,00