登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Индивидуальные решения
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Соединительные кабели для бесщёточных электродвигателей Dunker
61 88 720 0008 0500
型号: 61 88 720 0008 0500
Brakecbl. Dunker LPBr1 5,0m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0008 0500
Brakecbl. Dunker LPBr1 5,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
кабельные наконечники
Соединитель 2
M16
Розетка Угловой
6 контактов
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Маслостойкий
Не содержит галогенов
Не содержит силиконов
Характеристики
Очень гибкий
Совместим с гибкими кабель-каналами
Версия
Длина кабеля
5 m
Структура ядра
1 х 2 х 0,5 мм²
Области применения
для подключения стопорного тормоза
Характеристики подключения
Номинальное напряжение
60 V DC
Технические характеристики
Предельная температура
-20 ... +80 °C стационарный
-20 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Серый
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60332-1 Огнестойкость
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
280 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140275478
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found