配套产品
配套产品
型号: 09 45 453 2600
Button cap blue
Button cap blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
按钮帽
扁平组装
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
型号: 09 45 453 2600
Button cap blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Operatorinterfaces
  • Serie har-button
  • Type accessoire Dop van knop
  • Beschrijving van het accessoire Platte montage
Versie
  • Diameter van de montage-opening 30,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Kleur (accessoires) Blauw
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140449886
  • eCl@ss 27.371.207,00
  • ETIM EC002040
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较