配套产品
配套产品
型号: 09 45 453 2601
Button cap yellow
Button cap yellow

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
按钮帽
扁平组装
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
型号: 09 45 453 2601
Button cap yellow
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Üzemeltetői interfészek
  • Sorozat har-button
  • Tartozék típusa Gombvédő sapka
  • A tartozék leírása Vízszintes szerelés
Verzió
  • A szerelőfurat átmérője 30,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Szín (kiegészítők) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 0,69 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140450004
  • eCl@ss 27.371.207,00
  • ETIM EC002040
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较