Contacts
3
Combinables
6
Tools
2
上売/底座
20
没有可用数据
eShop
...
系列
har-modular®
02 54 909 0101
型号: 02 54 909 0101
har-modular C9 module female crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
母连接器
压接针
插针: 9
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 54 909 0101
har-modular C9 module female crimp
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
6
Tools
2
Lengő csatlakozóházak/házak
20
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har-modular®
标识
C9 模块
原件
电缆连接器
规格
母连接器
插针端子介绍
直式
版本
模块宽度
10.16 mm
接线方式
压接针
连接方式
PCB至电缆
针数
9
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
放电距离
1 mm 在模块中
1.8 mm 至模块边缘
1.6 mm 至可触摸表面
爬电距离
1 mm 在模块中
1.8 mm 至模块边缘
1.6 mm 至可触摸表面
绝缘阻抗
>10
11
Ω
极限温度
-55 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP20
测试电压U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
1.39 kV (插针 - 电缆连接器的可触及表面)符合 IEC 61984 标准
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
40
净重
2.69 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140442641
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found