配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
12
型号: 09 48 822 3757 030
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,3m
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 822 3757 030
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
12
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列
    Circular connectors M12
    RJ45
  • 标识 PushPull
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    M12 X-coding
    Male Straight
    PushPull
  • 连接器2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    Straight
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 3 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2 Twisted Pair
  • 编码 X-coding
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140266711
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600