登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Аксессуары
Cable entry seal
09 00 000 6008
型号: 09 00 000 6008
Han split hood sliced SR,OD 9~10.5mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆密封圈
Han
®
Split Hood, 1 个出线口, 宽版本
夹持范围: 9 ... 10.5 mm
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 6008
Han split hood sliced SR,OD 9~10.5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Тип аксессуара
Cable seal
Описание аксессуаров
Han
®
Split Hood
1 cable entry
Wide version
Технические характеристики
Ассортимент зажимов
9 ... 10.5 mm
Свойства материала
Материал (аксессуары)
NBR
Цвет (аксессуары)
Black
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
10 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
40169300
GTIN
5713140191730
eCl@ss
27140807 Additional components cable gland
ETIM
EC003608
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts